카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
770-1325
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 770
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-1325_0999-0962.prj},{NB=770-1325},{BESTNR=770-1325},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{P=5},{HOEHE=12.90},{BREITE=50.00},{TIEFE=37.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grün},{RGB=0.21,0.40,0.21,0},{GEWICHT=15.705},{ECLASS71=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-1325},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-1325}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-1325 - Socket, 5-pole, Cod. Q
Bill of material
770-1325
BESTNR
Item-No.
770-1325
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32
A
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
12.90
mm
BREITE
Width
50.00
mm
TIEFE
Depth
37.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
grün
GEWICHT
Weight
15.705
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청