Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1335 - Stecker, 5-polig, Kod. Q
Stückliste
770-1335
BESTNR
Bestell-Nr.
770-1335
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
12.90 mm
BREITE
Breite
50.00 mm
TIEFE
Tiefe
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
10
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
grün
GEWICHT
Gewicht
16.104 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05