Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-1335 - wtyki, 5-bieg., kodowanie Q
Lista materiałowa
770-1335
BESTNR
Nr zamówienia.
770-1335
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
12.90 mm
BREITE
szerokość
50.00 mm
TIEFE
głębokość
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
grün
GEWICHT
masa
16.104 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05