Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1363 - Buchse, 3-polig, Kod. S
Stückliste
770-1363
BESTNR
Bestell-Nr.
770-1363
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
12.90 mm
BREITE
Breite
30.00 mm
TIEFE
Tiefe
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
6
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
braun
GEWICHT
Gewicht
9.455 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05