Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-1373/147-000 - Conector SHUNT, con carcas anti-tirón montada, 3 polos, Cod. S, Puente 1-L
Lista de materiales
770-1373/147-000_HI
BESTNR
Item-No.
770-1373/147-000
BEZEICHNUNG
Designación
Conector SHUNT, 4 mm², 25 A, marrón
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
15.00 mm
BREITE
Ancho
34.60 mm
TIEFE
Profundidad
76.00 mm
FARBE
Color
marrón
GEWICHT
Peso
23.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05