Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-1636 - Distributore tipo h, 2 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, uscite su un lato, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
770-1636
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
32.70 mm
BREITE
Larghezza
20.00 mm
TIEFE
Profondita
51.00 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
15.509 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03