Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-1636 - h-distribution connector, 2-pole, Cod. A, 1 input, 2 outputs, outputs on one side, 3 locking levers, for flying leads
Bill of material
770-1636
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
32.70 mm
BREITE
Width
20.00 mm
TIEFE
Depth
51.00 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
15.509 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)