Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-1746/080-000 - Distributeur 3 départs, 5 pôles, Cod. B, 1 entrée, 3 sorties
Nomenclature
770-1746/080-000_HI
BESTNR
No de produit
770-1746/080-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Distributeur 3 départs
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
36.70 mm
BREITE
Largeur
50.00 mm
TIEFE
Profondeur
46.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
rose
GEWICHT
Poids
44.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03