카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
770-2313/007-000 HI
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 770
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-2313_0007_0999-0962.prj},{NB=770-2313/007-000_HI},{BESTNR=770-2313/007-000},{BEZEICHNUNG=Snap-In-Stecker, 4 mm², 25 A, rot},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=3},{HOEHE=17.50},{BREITE=35.50},{TIEFE=41.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=rot},{GEWICHT=13.400},{RGB=0.65,0.20,0.15,0},{ECLASS71=},{ECLASS81=},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-2313_007-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-2313_007-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-2313/007-000 - Snap-in plug, with direct ground contact, 3-pole, Cod. P
Bill of material
770-2313/007-000_HI
BESTNR
Item-No.
770-2313/007-000
BEZEICHNUNG
Description
Snap-in plug, 4 mm², 25 A, red
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
17.50
mm
BREITE
Width
35.50
mm
TIEFE
Depth
41.10
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
red
GEWICHT
Weight
13.400
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청