Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-6223 - Conectores Linect®-T, 3 polos, Cod. A, 1 entrada, 2 salidas
Lista de materiales
770-6223
BESTNR
Item-No.
770-6223
BEZEICHNUNG
Designación
Conectores Linect®-T, blanco
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
39.40 mm
BREITE
Ancho
50.50 mm
TIEFE
Profundidad
56.60 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
3
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
25.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02