Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-6223 - Connecteur en T Linect®, 3 pôles, Cod. A, 1 entrée, 2 sorties
Nomenclature
770-6223
BESTNR
No de produit
770-6223
BEZEICHNUNG
Désignation
Connecteur en T Linect®, blanc
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
39.40 mm
BREITE
Largeur
50.50 mm
TIEFE
Profondeur
56.60 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
25.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02