Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-6223 - Connettore a T Linect®, 3 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite
Lista materiale
770-6223
BESTNR
Codice art.
770-6223
BEZEICHNUNG
Designazione
Connettore a T Linect®, bianco
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
39.40 mm
BREITE
Larghezza
50.50 mm
TIEFE
Profondita
56.60 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
25.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02