Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-617 - Distribuidor en forma de T, 5 polos, Cod. I, 1 entrada, 2 salidas, 2 clips de anclaje
Lista de materiales
890-617
BESTNR
Item-No.
890-617
BEZEICHNUNG
Designación
Distribuidor en forma de T, 16 A, azul
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
4.40 mm
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
34.00 mm
BREITE
Ancho
26.70 mm
TIEFE
Profundidad
54.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
5
FARBE
Color
azul
GEWICHT
Peso
12.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03