Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-844 - Socket for PCBs, straight, 4-pole, Cod. B
Bill of material
890-844
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
No. of poles
4
HOEHE
Height
22.60 mm
BREITE
Width
19.20 mm
TIEFE
Depth
12.20 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
4.330 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型