카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
890-930
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 890
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie890/0890-0930_0999-0962.prj},{NB=890-930},{BESTNR=890-930},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=13},{P=5},{HOEHE=32.65},{BREITE=25.20},{TIEFE=57.85},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=N Erde 1 2 3},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=23.373},{ECLASS71=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-930},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-930}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-930 - h-distribution connector, 5-pole, Cod. A, 1 input, 2 outputs, outputs on one side, 3 locking levers, for flying leads
Bill of material
890-930
BESTNR
Item-No.
890-930
890-930
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
13
A
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
32.65
mm
BREITE
Width
25.20
mm
TIEFE
Depth
57.85
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
N Erde 1 2 3
GEWICHT
Weight
23.373
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청