Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-944 - h-Verteiler, 4-polig, Kod. A, 1 Eingang, 2 Ausgänge, einseitige Abgänge, 2 Verriegelungsklinken
Stückliste
890-944
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
32.65 mm
BREITE
Breite
20.80 mm
TIEFE
Tiefe
57.85 mm
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
N Erde 2|L 1|L1
GEWICHT
Gewicht
18.984 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03