Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-944 - Distributeur « h », 4 pôles, Cod. A, 1 entrée, 2 sorties, départs d'un côté, 2 cliquets de verrouillage
Nomenclature
890-944
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
4
HOEHE
Hauteur
32.65 mm
BREITE
Largeur
20.80 mm
TIEFE
Profondeur
57.85 mm
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
N Erde 2|L 1|L1
GEWICHT
Poids
18.984 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03