Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
891-8993/216-101 bis 891-8993/216-802 - Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig Kodierung A halogenfrei
Stückliste
891-8993/216-402
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
14.00 mm
BREITE
Breite
17.90 mm
L1
Länge
mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04