Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
891-8993/216-101 do 891-8993/216-802 - Connecting cable Plug - free end 3-pole coding a halogen-free
Lista materiałowa
891-8993/216-402
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
14.00 mm
BREITE
szerokość
17.90 mm
L1
Length
mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04