Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
899-631/100-000 - Caja de distribución Distribución Corriente trifásica en corriente alterna (400V / 230V) Borna de paso 5 polos 6 salidas 3 polos Codificación A
Lista de materiales
899-631/100-000
BESTNR
Item-No.
899-631/100-000
ARTIKELBEZ
Item name
WINSTA distribution box
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
InfoDE
INFOEN
WAGO eShop
InfoEN
PRODUKTGRUPPE
Product group
20
ZOLLTARIF
Número de Aduanas
85366990990
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
SCHUTZART
Degree of protection
20 IP
NENNLEISTUNG
Rated capacity
no information
VERLUSTLEISTUNG
Power loss
no information
TEMPUMGEBUNG
Ambient temperature (operation)
-35 ...85 °C
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
BREITE
Ancho
190 mm
HOEHE
Altura
31 mm
TIEFE
Profundidad
145 mm
BRANDLAST
Fire load
91.83 MJ
GEWICHT
Peso
466 g
FARBE
Color
negro
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03