Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
899-631/313-000 - Verteilerbox, DALI, 1 Eingang, 5 Ausgänge, Kod. I, MIDI
Stückliste
899-631/313-000
BESTNR
Bestell-Nr.
899-631/313-000
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Verteilerbox, 20 A, schwarz
LOG
Detaillierung der Geometrie
INFODE
WAGO eShop
InfoDE
INFOEN
WAGO eShop
InfoEN
PRODUKTGRUPPE
Produktgruppe
20
ZOLLTARIF
Zolltarifnummer
85366990990
SPANNUNG
Spannung
250 V
STROM
Strom
20 A
SCHUTZART
Schutzart
20 IP
NENNLEISTUNG
Nennleistung
keine Angabe
VERLUSTLEISTUNG
Verlustleistung
keine Angabe
TEMPUMGEBUNG
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
BREITE
Breite
190.000 mm
HOEHE
Höhe
31.000 mm
TIEFE
Tiefe
145.000 mm
BRANDLAST
Brandlast
91.83 MJ
GEWICHT
Gewicht
424.5 g
FARBE
Farbe
schwarz
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_313-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_313-000
HBL
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
BBOX
Breite Box
145.000 mm
LBOX
Länge Box
190.000 mm