Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
899-631/313-000 - Caja de distribución, DALI, 1 entrada, 5 salidas, Cod. I, MIDI
Lista de materiales
899-631/313-000
BESTNR
Item-No.
899-631/313-000
ARTIKELBEZ
Item name
Caja de distribución, 20 A, negro
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
InfoDE
INFOEN
WAGO eShop
InfoEN
PRODUKTGRUPPE
Product group
20
ZOLLTARIF
Número de Aduanas
85366990990
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
STROM
Intensidad de corriente según
20 A
SCHUTZART
Degree of protection
20 IP
NENNLEISTUNG
Rated capacity
no information
VERLUSTLEISTUNG
Power loss
no information
TEMPUMGEBUNG
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
BREITE
Ancho
190.000 mm
HOEHE
Altura
31.000 mm
TIEFE
Profundidad
145.000 mm
BRANDLAST
Fire load
91.83 MJ
GEWICHT
Peso
424.5 g
FARBE
Color
negro
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_313-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_313-000
HBL
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
BBOX
Breite Box
145.000 mm
LBOX
Länge Box
190.000 mm