Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
899-631/313-000 - Scatola di distribuzione, DALI, 1 ingresso, 5 uscite, Cod. I, MIDI
Lista materiale
899-631/313-000
BESTNR
Codice art.
899-631/313-000
ARTIKELBEZ
Item name
Scatola di distribuzione, 20 A, nero
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
InfoDE
INFOEN
WAGO eShop
InfoEN
PRODUKTGRUPPE
Product group
20
ZOLLTARIF
Numero di dogana
85366990990
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
STROM
Corrente
20 A
SCHUTZART
Degree of protection
20 IP
NENNLEISTUNG
Rated capacity
no information
VERLUSTLEISTUNG
Power loss
no information
TEMPUMGEBUNG
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
BREITE
Larghezza
190.000 mm
HOEHE
Altezza
31.000 mm
TIEFE
Profondita
145.000 mm
BRANDLAST
Fire load
91.83 MJ
GEWICHT
Peso
424.5 g
FARBE
Colore
nero
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_313-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_313-000
HBL
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
BBOX
Breite Box
145.000 mm
LBOX
Länge Box
190.000 mm