Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
899-631/453-000 - Boîte de distribution, Introduction des conducteurs, 4 sorties, Cod. A, MIDI
Nomenclature
899-631/453-000
BESTNR
No de produit
899-631/453-000
ARTIKELBEZ
Item name
Boîte de distribution, 16 A, noir
LOG
Detaillierung der Geometrie
INFODE
WAGO eShop
InfoDE
INFOEN
WAGO eShop
InfoEN
PRODUKTGRUPPE
Product group
20
ZOLLTARIF
Numéro du tarif douanier
85366990990
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
STROM
ampérage
16 A
SCHUTZART
Degree of protection
20 IP
NENNLEISTUNG
Rated capacity
no information
VERLUSTLEISTUNG
Power loss
no information
TEMPUMGEBUNG
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-35 ...85 °C
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
BREITE
Largeur
190.000 mm
HOEHE
Hauteur
31.000 mm
TIEFE
Profondeur
145.000 mm
BRANDLAST
Fire load
91.83 MJ
GEWICHT
Poids
360 g
FARBE
Couleur
noir
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/899-631_453-000
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/899-631_453-000
HBL
Höhe-Breite-Länge
1.000 mm
BBOX
Breite Box
145.000 mm
LBOX
Länge Box
190.000 mm