Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-5391 - Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, für 3-Leiter-Klemmen
Stückliste
2000-5391
BESTNR
Bestell-Nr.
2000-5391
AAU733
Bezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
52.75 mm
BAE496
min. Dicke
1.00 mm
LAENGE
Länge
79.49 mm
BAA351
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
3.710 g
WERKSTOFF
Isolierwerkstoff
Polyamid
AAO663
GTIN
4055143393942
AAD931
Zolltarifnummer
85389099990
URSPRUNG
Ursprungsland
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
2000-5391
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschluss- und Zwischenplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, für 3-Leiter-Klemmen
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/2000-5391