Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-5391 - Placa final e intermedia, espesor 1 mm, para bornas de 3 conductores
Lista de materiales
2000-5391
BESTNR
Código de Artículo
2000-5391
AAU733
Designación
Placa final e intermedia, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
52.75 mm
BAE496
Espesor
1.00 mm
LAENGE
Longitud
79.49 mm
BAA351
Color
gris
GEWICHT
Peso
3.710 g
WERKSTOFF
Material aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
4055143393942
AAD931
Número de Aduanas
85389099990
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2000-5391
AAW338
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia, espesor 1 mm, para bornas de 3 conductores
AAB422
diseñado como placa intermedia
Si
AAM355
tipo de placa final
Si
BAD581
Encajable (sí/no)
Si
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAQ326
dirección de enlace adicional
http://www.wago.com/2000-5391