카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2000-5417
WAGO
PG 22 - TOPJOB S Rail mounted terminal blocks
Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg22/serie2000/2000-5417_0999-0962.prj},{NB=2000-5417_HI},{BESTNR=2000-5417},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.14 - 1 (1.5)},{QUERSCHNITT2=24 -16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=14},{HOEHE=52.40},{BREITE=7.00},{TIEFE=97.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=20.300},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-28},{ECLASS81=27-14-11-28},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2000-5417},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2000-5417},{FILENAME=2000-5417}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2000-5417 - 4-conductor sensor terminal block, with ground contact, with colored conductor entries, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2000-5417
BESTNR
Item-No.
2000-5417
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1 (1.5)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 -16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 11
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
14
A
HOEHE
Height
52.40
mm
BREITE
Width
7.00
mm
TIEFE
Depth
97.30
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
20.300
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청