카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2001-1411/1000-410
WAGO
PG 22 - TOPJOB S Rail mounted terminal blocks
Series 2001
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg22/serie2001/2001-1411_0410_0999-0962.prj},{NB=2001-1411/1000-410_HI},{BESTNR=2001-1411/1000-410},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5 (2.5)},{QUERSCHNITT2=22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{STROM=1},{HOEHE=33.00},{BREITE=4.20},{TIEFE=70.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=Schaltung I},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=6.190},{ECLASS71=27-14-11-27},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2001-1411_1000-410},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2001-1411_1000-410}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2001-1411/1000-410 - Component terminal block, 4-conductor, with diode 1N4007, anode, left side, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 1.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2001-1411/1000-410
BESTNR
Item-No.
2001-1411/1000-410
2001-1411/1000-410
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 (2.5)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 11
mm
STROM
Current intensity
1
A
HOEHE
Height
33.00
mm
BREITE
Width
4.20
mm
TIEFE
Depth
70.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
Schaltung I
Schaltung I
GEWICHT
Weight
6.190
6.190
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청