Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-405/011-000 - Puente en estrella aislado 1-3-5 IN = IN borna
Lista de materiales
2002-405/011-000
BESTNR
Código de Artículo
2002-405/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
HOEHE
Altura
19.00 mm
BREITE
Ancho
4.10 mm
TIEFE
Profundidad
24.28 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
2.013 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 - 3 - 5
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40