Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-800/1000-411 - MODULO CON DIODI con diodo 1 N 4007 LARGHEZZA 5.2 MM
Lista materiale
2002-800/1000-411
BESTNR
Codice art.
2002-800/1000-411
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
STROM
Corrente
1 A
HOEHE
Altezza
41.80 mm
BREITE
Larghezza
5.20 mm
TIEFE
Profondita
29.60 mm
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
Diode 1N 4007 als Freilaufdiode
GEWICHT
Peso
3.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49