Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1881 - 4-Leiter-Sicherungsklemme für Flachsicherungseinsätze nach DIN 72581-3f, ISO 8820-3
Stückliste
2002-1881
BESTNR
Bestell-Nr.
2002-1881
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
33.00 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
9.303 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16