Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1881 - Borne à fusible pour 4 conducteurs pour fusibles plats, selon DIN 72581-3f, ISO 8820-3
Nomenclature
2002-1881
BESTNR
No de produit
2002-1881
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
Hauteur
33.00 mm
BREITE
Largeur
5.20 mm
TIEFE
Profondeur
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
9.303 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16