Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1881 - morsetti fusibilati a 4 conduttori per fusibili conformi alla DIN 72581-3f, ISO 8820-3
Lista materiale
2002-1881
BESTNR
Codice art.
2002-1881
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
HOEHE
Altezza
33.00 mm
BREITE
Larghezza
5.20 mm
TIEFE
Profondita
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
9.303 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16