Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1881 - 4-conductor fuse terminal block for blade-type fuses acc. to DIN 72581-3f, ISO 8820-3
Lista materiałowa
2002-1881
BESTNR
Nr zamówienia.
2002-1881
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
33.00 mm
BREITE
szerokość
5.20 mm
TIEFE
głębokość
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
9.303 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16