Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1971 - 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit Prüfmöglichkeit Trennmesserhalter orange mit zusätzlicher Brückung
Stückliste
2002-1971
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
HOEHE
Höhe
33.00 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
72.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26