Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2002-1971 - 2-conductor disconnect/test terminal block with test option orange disconnect link with additional jumper position
Bill of material
2002-1971
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
HOEHE
Height
33.00 mm
BREITE
Width
5.20 mm
TIEFE
Depth
72.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)