Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2211/1000-410 - Doppelstock-Diodenklemme Mittenbeschriftung mit Diode 1 N 4007
Stückliste
2002-2211/1000-410
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
STROM
Strom
0.5 A
HOEHE
Höhe
52.00 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
70.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
10.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27