Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-2211/1000-410 - Borna de doble piso con diodo Marcaje central con diodo 1 N 4007
Lista de materiales
2002-2211/1000-410
BESTNR
Código de Artículo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
STROM
Intensidad de corriente según
0.5 A
HOEHE
Altura
52.00 mm
BREITE
Ancho
5.20 mm
TIEFE
Profundidad
70.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
10.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27