Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2006-1681/1000-413 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, für Kfz-Flachsicherungen, mit Prüfmöglichkeit, mit Defektanzeige durch LED, 24 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2006-1681/1000-413
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
13 - 15 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
HOEHE
Höhe
32.90 mm
BREITE
Breite
7.50 mm
TIEFE
Tiefe
96.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16