Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2016-7111 - 1-conductor power distribution disconnect terminal block 16 mm² Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2016-7111
BESTNR
Item-No.
2016-7111
BEZEICHNUNG
Designación
1-conductor power distribution disconnect terminal block 16 mm² gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 16 (25 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
18 - 20 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
76 A
HOEHE
Altura
38.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
69.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
24.932 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD