Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2016-7111 - 1-conductor power distribution disconnect terminal block 16 mm² Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2016-7111
BESTNR
Codice art.
2016-7111
BEZEICHNUNG
Designazione
1-conductor power distribution disconnect terminal block 16 mm² gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 16 (25 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
76 A
HOEHE
Altezza
38.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
69.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
24.932 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD