카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2016-7111 - 1-conductor power distribution disconnect terminal block 16 mm² Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2016-7111
BESTNR
Item-No.
2016-7111
BEZEICHNUNG
Description
1-conductor power distribution disconnect terminal block 16 mm² gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 16 (25 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
18 - 20 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
76 A
HOEHE
Height
38.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
69.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
24.932 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드