Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
757-145 - IP 67 Sensor/Aktor Box 4-fach 5-polig M 23 Anschluss
Stückliste
757-145
BESTNR
Bestell-Nr.
757-145
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
34.00 mm
BREITE
Breite
60.00 mm
TIEFE
Tiefe
117.00 mm
GEWICHT
Gewicht
180.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19