Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
757-245/000-005 - Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec indice de protection IP 67 4 pôles 5 pôles Câble de raccordement, 5 m
Nomenclature
757-245/000-005
BESTNR
No de produit
757-245/000-005
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
26.00 mm
BREITE
Largeur
60.00 mm
TIEFE
Profondeur
117.00 mm
GEWICHT
Poids
690.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19