Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
757-245/000-010 - Módulo para sensores/actuadores con grado de protección IP 67 5 polos 5 polos Cable de conexión, 10 m
Lista de materiales
757-245/000-010
BESTNR
Item-No.
757-245/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
26.00 mm
BREITE
Ancho
60.00 mm
TIEFE
Profundidad
117.00 mm
GEWICHT
Peso
1186.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19