Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
757-265/000-010 - IP 67 Sensor/Aktor Box 6-fach 5-polig 10 m Anschlusskabel
Stückliste
757-265/000-010
BESTNR
Bestell-Nr.
757-265/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
26.00 mm
BREITE
Breite
60.00 mm
TIEFE
Tiefe
123.00 mm
GEWICHT
Gewicht
1632.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
6-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19