Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
757-284/000-005 - box IP 67 sensore/attuatore 8-POLI a 4 poli cavo connessione 5 m
Lista materiale
757-284/000-005
BESTNR
Codice art.
757-284/000-005
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
26.00 mm
BREITE
Larghezza
60.00 mm
TIEFE
Profondita
152.00 mm
GEWICHT
Peso
748.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
8-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19