Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
757-443/000-002 - M8 Sensor-/Aktor Box 4-fach 3-polig 2 m Anschlusskabel
Stückliste
757-443/000-002
BESTNR
Bestell-Nr.
757-443/000-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
20.00 mm
BREITE
Breite
30.00 mm
TIEFE
Tiefe
117.00 mm
GEWICHT
Gewicht
142.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19