Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
757-443/000-002 - Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec raccord M8 4 pôles 3 pôles Câble de raccordement, 2 m
Nomenclature
757-443/000-002
BESTNR
No de produit
757-443/000-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
20.00 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
117.00 mm
GEWICHT
Poids
142.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19