Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
757-443/000-002 - Box per sensori / attuatori M8 quintuplo a 3 poli cavo connessione 2 m
Lista materiale
757-443/000-002
BESTNR
Codice art.
757-443/000-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
20.00 mm
BREITE
Larghezza
30.00 mm
TIEFE
Profondita
117.00 mm
GEWICHT
Peso
142.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19